Stavka 3

ADP
d1
f
l
b1
d1 max.
d1 min.
s1
d2
l3
Hod maks.
E 1522/ 3
3
1
31.8
9
5.5
3
6
4
3.15
3.7
E 1522/ 6
6
3
52.8
13
8
6
12
6
5.3
7.7
E 1522/ 8
8
3
70.2
18
11.5
8
14
8
5.3
9.2

Detalji

Prednosti

  • Precizno izbacivanje uz pomoć dodatnog brzog izbacivačkog mehanizma
  • Jednostavna ugradnja u izbacivački set zahvaljujući kompaktnim dimenzijama
  • Nema opterećenja akceleratora usled prihvatanja pritiska istiskivanja preko osnovne ploče izbacivača

Materijal

  • 1.2842 ≈60 HRC