Artigos 3

ADP
d1
f
l
b1
d1 max.
d1 min.
s1
d2
l3
Curso máx.
E 1522/ 3
3
1
31.8
9
5.5
3
6
4
3.15
3.7
E 1522/ 6
6
3
52.8
13
8
6
12
6
5.3
7.7
E 1522/ 8
8
3
70.2
18
11.5
8
14
8
5.3
9.2

Detalhes

Vantagens

  • Extração precisa graças à aceleração adicional de um extrator
  • Instalação fácil no conjunto das placas de extração, devido às dimensões compactas
  • Sem carga no acelerador basculante devido à absorção da pressão de injeção pela placa base dos extratores

Material

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.