Ürünler 3

ADP
d1
f
l
b1
d1 max.
d1 min.
s1
d2
l3
maks. strok
E 1522/ 3
3
1
31.8
9
5.5
3
6
4
3.15
3.7
E 1522/ 6
6
3
52.8
13
8
6
12
6
5.3
7.7
E 1522/ 8
8
3
70.2
18
11.5
8
14
8
5.3
9.2

detaylar

Advantages

  • Precise ejection through additional acceleration of an ejector
  • Easy installation in the ejector set due to compact dimensions
  • No load on the ejector accelerator because the injection pressure is absorbed through the ejector base plate

Material

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.