Артикул 3

ADP
d1
f
l
b1
d1 max.
d1 min.
s1
d2
l3
Ход макс.
E 1522/ 3
3
1
31.8
9
5.5
3
6
4
3.15
3.7
E 1522/ 6
6
3
52.8
13
8
6
12
6
5.3
7.7
E 1522/ 8
8
3
70.2
18
11.5
8
14
8
5.3
9.2

Детайли

Предимства

  • Целенасочено изхвърляне чрез допълнително ускоряване на един изхвъргач
  • Лесен монтаж в изхвъргачния пакет благодарение на компактните му размери
  • Без натоварване на ускорителя чрез поемане налягането при шприцване от основната изхвъргачна плоча

Материал

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.