Articol 3

ADP
d1
f
l
b1
d1 max.
d1 min.
s1
d2
l3
Cursă max.
E 1522/ 3
3
1
31.8
9
5.5
3
6
4
3.15
3.7
E 1522/ 6
6
3
52.8
13
8
6
12
6
5.3
7.7
E 1522/ 8
8
3
70.2
18
11.5
8
14
8
5.3
9.2

Detalii

Avantaje

  • Aruncare directă prin accelerarea suplimentară a unor ejectori
  • Montare simplă în pachetul de aruncare datorită dimensiunii compacte
  • Fără sarcină pe accelerator din cauza presiunii de injectare prin placa aruncătoare

Material

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.