Artikkelit 3

ADP
d1
f
l
b1
d1 max.
d1 min.
s1
d2
l3
Isku maks.
E 1522/ 3
3
1
31.8
9
5.5
3
6
4
3.15
3.7
E 1522/ 6
6
3
52.8
13
8
6
12
6
5.3
7.7
E 1522/ 8
8
3
70.2
18
11.5
8
14
8
5.3
9.2

Lisätietoja

Edut

  • Ulostyöntimen nopeuttamisen kautta irrottautuminen tarkentuu
  • Yksinkertainen asennus ulostyöntöpakettiin kompaktien mittojensa vuoksi
  • Ei kiihdyttimen kuormitusta, koska ulostyöntimen aluslevy ottaa ruiskuvalupaineen vastaan

Materiaali

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.