Articles 3

ADP
d1
f
l
b1
d1 max.
d1 min.
s1
d2
l3
Course maximale
E 1522/ 3
3
1
31.8
9
5.5
3
6
4
3.15
3.7
E 1522/ 6
6
3
52.8
13
8
6
12
6
5.3
7.7
E 1522/ 8
8
3
70.2
18
11.5
8
14
8
5.3
9.2

Détails

Avantages

  • Éjection ciblée grâce à l’accélération complémentaire d’un éjecteur
  • Implantation simple dans la batterie d’éjection grâce aux dimensions compactes
  • Pas de contrainte sur l’accélérateur grâce à l’absorption de la pression d’injection par la contre-plaque d’éjection

Matériau

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.