Artykuły 3

ADP
d1
f
l
b1
d1 max.
d1 min.
s1
d2
l3
Maks. skok
E 1522/ 3
3
1
31.8
9
5.5
3
6
4
3.15
3.7
E 1522/ 6
6
3
52.8
13
8
6
12
6
5.3
7.7
E 1522/ 8
8
3
70.2
18
11.5
8
14
8
5.3
9.2

Szczegóły

Zalety

  • Ukierunkowane wypychanie dzięki dodatkowemu przyspieszeniu wypychacza
  • Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w zestawie płyt wypychaczy
  • Brak obciążenia przyspieszacza, dzięki absorpcji ciśnienia wtrysku przez płytę oporową wypychaczy

Materiał

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.