Articolo 117

ADP
d2
l
r
d1
l1
l2
d3
l3
E 1700 DLC/0,5 x 60
0.5
60
0.2
2
25
35
4
2
E 1700 DLC/0,5 x 80
0.5
80
0.2
2
35
45
4
2
E 1700 DLC/0,5 x 100
0.5
100
0.2
2
50
50
4
2
E 1700 DLC/0,5 x 125
0.5
125
0.2
2
50
75
4
2
E 1700 DLC/0,5 x 160
0.5
160
0.2
2
75
85
4
2
E 1700 DLC/0,6 x 60
0.6
60
0.2
2
25
35
4
2
E 1700 DLC/0,6 x 80
0.6
80
0.2
2
35
45
4
2
E 1700 DLC/0,6 x 100
0.6
100
0.2
2
50
50
4
2
E 1700 DLC/0,6 x 125
0.6
125
0.2
2
50
75
4
2
E 1700 DLC/0,6 x 160
0.6
160
0.2
2
75
85
4
2
E 1700 DLC/0,6 x 200
0.6
200
0.2
2
75
125
4
2
E 1700 DLC/0,7 x 80
0.7
80
0.2
2
35
45
4
2
E 1700 DLC/0,7 x 100
0.7
100
0.2
2
50
50
4
2
E 1700 DLC/0,7 x 125
0.7
125
0.2
2
50
75
4
2
E 1700 DLC/0,7 x 160
0.7
160
0.2
2
75
85
4
2
E 1700 DLC/0,7 x 200
0.7
200
0.2
2
75
125
4
2
E 1700 DLC/0,8 x 60
0.8
60
0.2
2
25
35
4
2
E 1700 DLC/0,8 x 80
0.8
80
0.2
2
35
45
4
2
E 1700 DLC/0,8 x 100
0.8
100
0.2
2
50
50
4
2
E 1700 DLC/0,8 x 125
0.8
125
0.2
2
50
75
4
2
E 1700 DLC/0,8 x 160
0.8
160
0.2
2
75
85
4
2
E 1700 DLC/0,8 x 200
0.8
200
0.2
2
75
125
4
2
E 1700 DLC/0,8 x 250
0.8
250
0.2
2
100
150
4
2
E 1700 DLC/0,8 x 275
0.8
275
0.2
2
125
150
4
2
E 1700 DLC/0,9 x 60
0.9
60
0.2
2
25
35
4
2
E 1700 DLC/0,9 x 80
0.9
80
0.2
2
35
45
4
2
E 1700 DLC/0,9 x 100
0.9
100
0.2
2
50
50
4
2
E 1700 DLC/0,9 x 125
0.9
125
0.2
2
50
75
4
2
E 1700 DLC/0,9 x 160
0.9
160
0.2
2
75
85
4
2
E 1700 DLC/0,9 x 200
0.9
200
0.2
2
75
125
4
2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • ≈ISO 8694 (DIN 1530 C) Form CH
  • Temperatura massima: 300°C

Vantaggi

  • Le ottime proprietà di ciclo a secco consentono l’utilizzo in camera bianca
  • Lunga durata, grazie alla riduzione dell’attrito e dell’usura
  • Tolleranza dopo il rivestimento g6
  • Elevata resistenza alla corrosione

Materiale

  • ≈1.3343 (HSS) ≈64 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.