Izdelek 1

ADP
n max. [min-1]
Navoj [g]
d1
Q [l/min]
Moč [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2000/65
65000
270
3
210
70
6
173
1.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Elastično vležajenje zmanjšuje obrabo orodja
  • Enostavno in precizno rokovanje glede na obliko pisala
  • Optimalno za diamantne brusne čepe ali rezkarje

Obseg dobave

  • Paket cevi, vpenjalne čeljusti Ø3 mm in pripomočki za vpenjanje

Uporaba

  • Orodje uporabljati samo pri nenaoljenem zraku!

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GDST 2000/65 Pnevmatski turbo brusilnik, dolgi, Premium Posamična slika izdelka

GDST 2000/65

Pnevmatski turbo brusilnik, dolgi, Premium

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge