Artikkelit 1

ADP
n max. [min-1]
Paino [g]
d1
Q [l/min]
Teho [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2000/65
65000
270
3
210
70
6
173
1.5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Elastinen laakeri vähentää työkalun kulumista
  • Varren muoto mahdollistaa helpon ja tarkan käsittelyn
  • Erinomainen timanttihioma- tai jyrsintälaikoille

Toimitussisältö

  • Letkupaketti, kiristysistukka Ø3 mm ja kiinnitysvälineet

Käyttö

  • Käytä työkalua vain öljyttömällä ilmalla!

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GDST 2000/65 Paineilmakäyttöinen turbiinihiomakone, pitkä premium Tuotteen yksittäiskuva

GDST 2000/65

Paineilmakäyttöinen turbiinihiomakone, pitkä premium

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.