Артикул 1

ADP
n max. [min-1]
тегло [g]
d1
Q [l/min]
Мощност [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2000/65
65000
270
3
210
70
6
173
1.5

Детайли

Описание на продукта

  • Еластичното лагеруване предотвратява изхабяването на инструмента
  • Лесна и прецизна при ръчно ползване чрез удобната форма на писалка
  • Оптимално за диамантени или фрезоващи инструменти

Доставката включва

  • Пакет маркучи, цанга Ø3 мм и захващащи елементи

Приложение

  • Инструмента работи само с въздух без смазка!

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GDST 2000/65 Шлайф - турбина с въздух под наляане, дълга, Premium Единично изображение на продукта

GDST 2000/65

Шлайф - турбина с въздух под наляане, дълга, Premium

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.