Είδος 1

ADP
n max. [min-1]
Βάρος [g]
d1
Q [l/min]
Ισχύς [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2000/65
65000
270
3
210
70
6
173
1.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ελαστική οδήγηση μειώνει τη φθορά των εργαλείων
  • Απλός και ακριβής χειρισμός λόγο του σχήματος
  • Ιδανικό για Διαμαντοτροχό ή Περιστροφικό Φρεζάκι

Πεδίο παράδοσης

  • Σετ σωλήνων, τσοκ ø 3 mm και εξοπλισμός σύσφιξης

Εφαρμογή

  • Λειτουργία εργαλείου μόνο με αέρα χωρίς λάδι!

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GDST 2000/65 Αεροεργαλείο τουρμπίνας, μακρύ, Premium Εικόνα προϊόντος

GDST 2000/65

Αεροεργαλείο τουρμπίνας, μακρύ, Premium

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.