Ürünler 1

ADP
n max. [min-1]
Ağırlık [g]
d1
Q [l/min]
Çıkış [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2000/65
65000
270
3
210
70
6
173
1.5

detaylar

Ürün açıklaması

  • Reduced wear through ball bearing with floating support
  • Easy and precise handling through pencil-shaped design
  • Optimal for diamond mounted points and rotary burrs

Scope of delivery

  • Hose set, ø 3 mm collet and clamping equipment

Application

  • Do not use with lubricated air!

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GDST 2000/65 Havalı taşlama aleti, uzun, premium Ürün tek görseli

GDST 2000/65

Havalı taşlama aleti, uzun, premium

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.