Artikel 1

ADP
n max. [min-1]
Gew. [g]
d1
Q [l/min]
Leistung [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2000/65
65000
270
3
210
70
6
173
1.5

Details

Produktbeschreibung

  • Elastische Lagerung verringert den Werkzeugverschleiß
  • Einfache und präzise Handhabung durch Stiftform
  • Optimal für Diamantschleifstifte oder Frässtifte

Lieferumfang

  • Schlauchpaket, Spannzange ø 3 mm und Spannmittel

Anwendung

  • Werkzeuge nur mit ungeölter Luft betreiben!

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GDST 2000/65 Druckluftturbinenschleifer, lang, premium Produkt Einzelbild

GDST 2000/65

Druckluftturbinenschleifer, lang, premium

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.