Articol 1

ADP
n max. [min-1]
Gr. [g]
d1
Q [l/min]
Putere [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2000/65
65000
270
3
210
70
6
173
1.5

Detalii

Descriere produs

  • Suportul elastic reduce uzura
  • Manevrare simplă și precisă datorită formei de creion
  • Ideal pentru pile diamantate sau știfturi debavurare

Incluse în livrare

  • Pachet furtun, bucșă elastică Ø3 mm și elemente de fixare

Aplicație

  • De folosit doar cu aer fără ulei!

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDST 2000/65 Polizor pneumatic cu turbină, lung, Premium Cadru produs

GDST 2000/65

Polizor pneumatic cu turbină, lung, Premium

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.