Vare 1

ADP
n max. [min-1]
Gev. [g]
d1
Q [l/min]
Ydelse [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2000/65
65000
270
3
210
70
6
173
1.5

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Elastisk leje reducerer slid på værktøjet
  • Enkel og præcis håndtering på grund af Stiftform
  • Optimal til diamantslibestifter eller fræsestifter

Leveringsomfang

  • Slangepakke, spændetang Ø3 mm og opspændingsmidler

Anvendelse

  • Brug kun værktøjet uden olieret luft!

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GDST 2000/65 Turbine luftsliber, premium langmodel Produkt enkeltbillede

GDST 2000/65

Turbine luftsliber, premium langmodel

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.