Articolo 1

ADP
n max. [min-1]
Angolo [°]
d1
Peso [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con la molla ad espansione e la molla a compressione

Contenuto della confezione

  • Chiavi e pinza di serraggio Ø3 mm e Ø6 mm

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESB 4210/24/90 Attrezzo a mano angolare per alberi flessibili Immagine singola del prodotto

GESB 4210/24/90

Attrezzo a mano angolare per alberi flessibili

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.