Artikkelit 1

ADP
n max. [min-1]
Kulma [°]
d1
Paino [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Yhteensopiva lukkojousen ja painejousen kanssa

Toimitussisältö

  • Kiristysavain ja kiristysholkki ø3 mm ja ø6 mm

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESB 4210/24/90 Taipuisan akselin kulmakäsipidin Tuotteen yksittäiskuva

GESB 4210/24/90

Taipuisan akselin kulmakäsipidin

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.