Stavka 1

ADP
n max. [min-1]
Ugao [°]
d1
Tež. [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

Detalji

Opis proizvoda

  • Kompatibilna sa ekspadirajučim prstenom i dvostrukom oprugom

Uključeno u isporuci

  • Stezni ključ i stezna čaura ø3 mm i ø6 mm

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESB 4210/24/90 Ugaona ručica za fleksibilnu osovinu Pojedinačna slika proizvoda

GESB 4210/24/90

Ugaona ručica za fleksibilnu osovinu

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.