商品 1

ADP
n max. [min-1]
角度 [°]
d1
重量 [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

详情

产品描述

  • Suitable for expanding rings and duplex springs

Scope of delivery

  • Wrench and collets with Ø3 mm and Ø6 mm

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GESB 4210/24/90 软轴直角手柄 产品单个图像

GESB 4210/24/90

软轴直角手柄

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应