Artykuły 1

ADP
n max. [min-1]
Kąt [°]
d1
Waga [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

Szczegóły

Opis produktu

  • Pasujący do zapinki pierścieniowej i sprężyny naciskowej

Zakres dostawy

  • Klucz i zacisk mocujący ø 3 mm oraz ø 6 mm

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESB 4210/24/90 Uchwyt kątowy do wałka elastycznego Zdjęcie pojedyncze produktu

GESB 4210/24/90

Uchwyt kątowy do wałka elastycznego

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.