Vare 1

ADP
n max. [min-1]
Vinkel [°]
d1
Gev. [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Kompatibel med ekspanderende ring og trykfjeder

Leveringsomfang

  • Skruenøgle og spændetang ø3 mm og ø6 mm

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GESB 4210/24/90 Vinkel Håndstykke til Kabel Produkt enkeltbillede

GESB 4210/24/90

Vinkel Håndstykke til Kabel

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.