Артикул 1

ADP
n max. [min-1]
Ъгъл [°]
d1
тегло [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

Детайли

Описание на продукта

  • Съвместим с еластичен пръстен и притискаща пружина

Доставката включва

  • Ключ за затягане и цанга ø 3 мм и ø 6 мм

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESB 4210/24/90 Ръчна част ъгъл за гъвкав вал Единично изображение на продукта

GESB 4210/24/90

Ръчна част ъгъл за гъвкав вал

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.