Artigos 1

ADP
n max. [min-1]
Ângulo [°]
d1
Peso [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

Detalhes

Descrição do produto

  • Compatível com mola de expansão e compressão

Âmbito de entrega

  • Chave e pinças com ø 3 mm e ø 6 mm

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GESB 4210/24/90 Punho angular para eixo flexível Imagem única do produto

GESB 4210/24/90

Punho angular para eixo flexível

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.