Artikel 1

ADP
n max. [min-1]
Vinkel [°]
d1
Vikt [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kompatibel med expanderingsring- och tryckfjäder

Leveransomfattning

  • Chucknyckel och spännhylsa ø3 mm och ø6 mm

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESB 4210/24/90 Vinkelhandstycke för flexibel axel Enskild produktbild

GESB 4210/24/90

Vinkelhandstycke för flexibel axel

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.