Είδος 1

ADP
n max. [min-1]
Γωνία [°]
d1
Βάρος [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Συμβατό με δακτυλίους επέκτασης και ελατήρια

Πεδίο παράδοσης

  • Κλειδί σύσφιξης και δακτύλιος σύσφιξης ø3 mm και ø6 mm

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GESB 4210/24/90 Γωνιακή χειρολαβή για εύκαμπτο άξονα Εικόνα προϊόντος

GESB 4210/24/90

Γωνιακή χειρολαβή για εύκαμπτο άξονα

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.