Artículos 1

ADP
n max. [min-1]
Ángulo [°]
d1
Peso [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

Detalles

Descripción del producto

  • Compatible con el muelle de expansión y el muelle duplex

Incluye:

  • Llave de ajuste y pinza de sujeción de 3 mm y 6 mm de diámetro

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESB 4210/24/90 Pieza de mano angular para eje flexible Imagen del producto

GESB 4210/24/90

Pieza de mano angular para eje flexible

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.