Ürünler 1

ADP
n max. [min-1]
Açı [°]
d1
Ağırlık [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

detaylar

Ürün açıklaması

  • Suitable for expanding rings and duplex springs

Scope of delivery

  • Wrench and collets with Ø3 mm and Ø6 mm

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESB 4210/24/90 Esnek şaft için açılı tutucu Ürün tek görseli

GESB 4210/24/90

Esnek şaft için açılı tutucu

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.