Articol 1

ADP
n max. [min-1]
Unghi [°]
d1
Gr. [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

Detalii

Descriere produs

  • Compatibil cu inel extensibil și arc dublu

Incluse în livrare

  • Cheie de strângere și bucșă elastică diametru 3 mm și diametru 6 mm

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESB 4210/24/90 Piesă de mână pentru arbore flexibil, unghiulară Cadru produs

GESB 4210/24/90

Piesă de mână pentru arbore flexibil, unghiulară

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.