Articolo 1

ADP
l
d1
Peso [g]
n max. [min-1]
GESB 4010/140
140
3
139
24000

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con la molla ad espansione e la molla a compressione
  • Pinza di staffaggio con Ø6 mm, compatibile

Contenuto della confezione

  • Chiavi e pinza di serraggio Ø3 mm

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESB 4010/140 Attrezzo a mano per alberi flessibili Immagine singola del prodotto

GESB 4010/140

Attrezzo a mano per alberi flessibili

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.