Izdelek 1

ADP
n max. [min-1]
Kot [°]
d1
Navoj [g]
GESB 4210/24/90
24000
90
3/6
230

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Kompatibilna z sponko in pritisno vzmetjo

Obseg dobave

  • Vpenjalni ključ in vpenjalno držalo ø 3 mm in ø 6 mm

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESB 4210/24/90 Kotno držalo za fleksibilno gred Posamična slika izdelka

GESB 4210/24/90

Kotno držalo za fleksibilno gred

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge