F/P – Normál szerszámházak

Gyors és egyszerű elkészíteni egy kész fröccsöntő szerszámházat a Meusburger lapokkal

Állítson össze gyorsan és egyszerűen egy teljes fröccsöntő szerszámházat a fúrt és fúratlan lapjainkkal.

Győződjön meg róla személyesen

A legjobb nyersanyagot is alacsony feszültséggel izzítjuk, lapjaink 100%-ban Ausztriában készülnek, és gyártásunk mindig a legmodernebb. Mindez és a jól képzett személyzet garantálja a minőséget a µ tartományban.

Az Ön lehetőségei áttekinthetően

  • Formalapméret:
  • 96 x 96 -től 996 x 1196mm-ig
  • Fúrt és fúratlan lapok
  • Hűtőfurat készítése a vezető- és a csavarfurat között
  • Formalapok emelő sarkokkal és beállítóéllel a könnyű szétbontás és a gyors beállítás érdekében
  • Széles és keskeny kivitelű kilökőcsomag (196 x 196mm-es formalapmérettől), hozzá illeszkedő távtartó léccel
  • F 70 távtartóléc menettel a felfogólap szétbontásához, távtartólécekkel

 

Emellett folyamatosan dolgozunk azon, hogy optimalizáljuk termékeinket és továbbfejlesszük kínálatunkat az Ön számára.

Minőség

A legjobb minőség elérése érdekében különböző intézkedéseket teszünk: A durvalemezeket rögtön az elején spektrométeres analízisnek és szilárdsági vizsgálatnak vetjük alá. Ezért a legjobb nyersanyagokat szállítjuk, amelyeket aztán saját, összesen 240tonna kapacitású izzítókemencéinkben feszültségcsökkentő hőkezeléssel izzítunk. Így garantáljuk az anyagok vetemedésszegény feldolgozását. A szerkezetben kemény részek nincsenek, és így elkerülhető a hirtelen szerszámtörés. A lapok precíz házon belüli gyártása után az utolsó lépés a minőség-ellenőrzés a piacon kapható egyik legpontosabb mérőeszközzel.

Raktár

Nagy központi szabványos alkatrészraktárunk az ausztriai székhelyünkön található. Mint a termékcsalád összes cikkét, úgy a lapokat is a lehető legrövidebb idő alatt komissiózzák az optimalizált rendelésfeldolgozásnak köszönhetően, és optimálisan hálózatba kapcsolt logisztikai partnereken keresztül juttatják el Önhöz. Ez azt jelenti, hogy a Meusburger a lehető legrövidebb szállítási időt tudja garantálni.

A készre fúrt lapok képezik a megbízható alapját a precíz és kitűnő minőségű szabványos, fröccsöntő szerszámházaknak. A Meusburger minden méretet kínál 96 x 96 és 996 x 1196 mm között.

Formaufbauten längs
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.