Árucikk 1380

ADP
d
l
R
Meglövési egységek
d2
Hőszigetelő sapka
EH 4050/17 x 40/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
40
0
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 40/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
40
0
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 60/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
60
0
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 60/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
60
0
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 80/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
80
0
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 80/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
80
0
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 100/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
100
0
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 100/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
100
0
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 120/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
120
0
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 120/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
120
0
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 140/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
140
0
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 140/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
140
0
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 160/ 5/ 0/NZ 1,0/0
17
160
0
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 160/ 5/ 0/NZ 1,5/0
17
160
0
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 40/ 5/16/NZ 1,0/0
17
40
16
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 40/ 5/16/NZ 1,5/0
17
40
16
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 60/ 5/16/NZ 1,0/0
17
60
16
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 60/ 5/16/NZ 1,5/0
17
60
16
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 80/ 5/16/NZ 1,0/0
17
80
16
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 80/ 5/16/NZ 1,5/0
17
80
16
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 100/ 5/16/NZ 1,0/0
17
100
16
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 100/ 5/16/NZ 1,5/0
17
100
16
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 120/ 5/16/NZ 1,0/0
17
120
16
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 120/ 5/16/NZ 1,5/0
17
120
16
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 140/ 5/16/NZ 1,0/0
17
140
16
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 140/ 5/16/NZ 1,5/0
17
140
16
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 160/ 5/16/NZ 1,0/0
17
160
16
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 160/ 5/16/NZ 1,5/0
17
160
16
NZ
1.5
Nem
EH 4050/17 x 40/ 5/40/NZ 1,0/0
17
40
40
NZ
1
Nem
EH 4050/17 x 40/ 5/40/NZ 1,5/0
17
40
40
NZ
1.5
Nem

Részletek

Termékleírás

  • Compact, ready-to-use unit for fast and easy installation
  • The cooled actuating mechanism located outside the mould reduces the mould mounting height to a minimum
  • Integrated valve gate for the best surface results on the moulded part
  • Pin position can be precisely readjusted when the nozzle is installed for a perfect pin impression
  • Hardened flange also serves to precisely centre the mould in the machine plate
  • The supply of air, oil or cooling water is carried out as standard via holes in the clamping plate
  • Optionally, media can also be supplied via connections in the retainer plate
  • Gate types and nozzle lengths can be freely selected based on the smartFILL nozzle range
  • Optionally available as a hot half


A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

Kérdése van a termékkel kapcsolatban?

Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.