E 1002 DLC
Peremes vezetőoszlop kenőhoronnyal, DLC bevonattal
Árucikk 458
| |
d2
|
Megnevezés
|
d2
|
ADP
|
l1
|
l2
|
d1
|
d3
|
l3
|
l4
|
l5
|
Bevonat
|
Suitability
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1002 DLC/ 9 - 22/ 35
|
9
|
E 1002 DLC/10 - 22/ 35
|
10
|
|
22
|
35
|
14
|
16
|
3
|
4
|
3
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/ 9 - 27/ 35
|
9
|
E 1002 DLC/10 - 27/ 35
|
10
|
|
27
|
35
|
14
|
16
|
3
|
4
|
3
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/ 9 - 36/ 35
|
9
|
E 1002 DLC/10 - 36/ 35
|
10
|
|
36
|
35
|
14
|
16
|
3
|
4
|
3
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/ 9 - 46/ 55
|
9
|
E 1002 DLC/10 - 46/ 55
|
10
|
|
46
|
55
|
14
|
16
|
3
|
4
|
3
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 22/ 25
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 22/ 25
|
15
|
|
22
|
25
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 22/ 35
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 22/ 35
|
15
|
|
22
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 22/ 55
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 22/ 55
|
15
|
|
22
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 22/ 75
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 22/ 75
|
15
|
|
22
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 27/ 25
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 27/ 25
|
15
|
|
27
|
25
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 27/ 35
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 27/ 35
|
15
|
|
27
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 27/ 55
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 27/ 55
|
15
|
|
27
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 27/ 75
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 27/ 75
|
15
|
|
27
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 27/ 95
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 27/ 95
|
15
|
|
27
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 36/ 35
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 36/ 35
|
15
|
|
36
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 36/ 55
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 36/ 55
|
15
|
|
36
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 36/ 75
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 36/ 75
|
15
|
|
36
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 46/ 35
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 46/ 35
|
15
|
|
46
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 46/ 55
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 46/ 55
|
15
|
|
46
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 56/ 35
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 56/ 35
|
15
|
|
56
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 56/ 55
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 56/ 55
|
15
|
|
56
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 66/ 55
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 66/ 55
|
15
|
|
66
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/14 - 76/ 55
|
14
|
E 1002 DLC/15 - 76/ 55
|
15
|
|
76
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/18 - 22/ 55
|
18
|
E 1002 DLC/20 - 22/ 55
|
20
|
|
22
|
55
|
26
|
31
|
6
|
7
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/18 - 22/ 75
|
18
|
E 1002 DLC/20 - 22/ 75
|
20
|
|
22
|
75
|
26
|
31
|
6
|
7
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/18 - 27/ 35
|
18
|
E 1002 DLC/20 - 27/ 35
|
20
|
|
27
|
35
|
26
|
31
|
6
|
7
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/18 - 27/ 55
|
18
|
E 1002 DLC/20 - 27/ 55
|
20
|
|
27
|
55
|
26
|
31
|
6
|
7
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/18 - 27/ 75
|
18
|
E 1002 DLC/20 - 27/ 75
|
20
|
|
27
|
75
|
26
|
31
|
6
|
7
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/18 - 27/ 95
|
18
|
E 1002 DLC/20 - 27/ 95
|
20
|
|
27
|
95
|
26
|
31
|
6
|
7
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/18 - 27/115
|
18
|
E 1002 DLC/20 - 27/115
|
20
|
|
27
|
115
|
26
|
31
|
6
|
7
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1002 DLC/18 - 36/ 35
|
18
|
E 1002 DLC/20 - 36/ 35
|
20
|
|
36
|
35
|
26
|
31
|
6
|
7
|
9
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
Részletek
Termékleírás
- Két illesztett átmérő az egyszerű szerelés és a rögzítettség érdekében
Előnyök
- Az egyetlen rendszer a piacon, amely két illesztési átmérővel rendelkezik (szoros- és vezetőillesztés)
- Kiváló szárazfutási tulajdonságok lehetővé teszik a tisztaszobában való alkalmazást
- Nincsenek éles élek a kenőhornyok miatt
- Hosszabb élettartam a súrlódás és kopás minimalizálásával
Anyag
- 1.7131 ≈60 HRC
Dokumentumok
Tartozékok
Itt az Ön igényei szerint konfigurálhatja a terméket.
Konfigurátor indításaKérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott