DLC bevonatú, hogy minimális legyen a súrlódás és a kopás
A kilökők mechanikai terhelése nagy súrlódást eredményez a kilökők és a vezetőfurat között, ami kopást vagy beragadást okozhat. A DLC-bevonat (gyémántszerű szén) csökkentik a súrlódási együtthatót és növelik a felületi keménységet. Ezáltal jelentősen nő a kopásállóság, a folyamatbiztonság és az élettartam – különösen nagy löketfrekvencia, fokozott kopás vagy szárazon futó esetén.
Tipikus alkalmazások:
- Tisztahelyiségben történő gyártás
- Látható elemek gyártása
- Kopásálló műanyagok megmunkálása
- Nagy fordulatszámú szerszámok
Nitrid-oxid bevonattal ellátva a kopásvédelem és a korrózióállóság érdekében
A nitridálásnak köszönhetően a kilökőcsapok, pl. E 1741, rendkívül nagy felületi keménységet nyernek, ami megakadályozza a szerszámba való berágódást, és jelentősen növeli a kopásállóságot. A keménység és a rugalmas mag kombinációja hosszú élettartamot biztosít – akár 500 °C-os szerszámhőmérséklet mellett is. Ezenkívül a felület ellenállóbbá válik a nedvességgel és a korrózióval szemben.
A nitrid-oxid bevonattal ellátott kilökők további előnyöket kínálnak: Az oxidréteg csökkenti a tapadási és csúszási súrlódást, megakadályozza a fémolvadék tapadását, és minimális kopást eredményez. Ezáltal javul a kopás- és korrózióvédelem, valamint a csúszási tulajdonságok, továbbá nő a formák élettartama és a vészüzeműség. Mivel az oxidréteg idővel minimálisan kopik, ezeket a kilökőket, pl. E 1740, elsősorban nyomásos öntésben használják.
Tipikus alkalmazások:
- Magas szerszámhőmérséklet
- A mindennapi munkában használt alapvető eszközök
- Fokozott kopásterhelésű alkalmazások
- Nyomásos öntőszerszámok
Rozsdamentes acél korrozív környezetekhez és tisztatéri alkalmazásokhoz
E 17109 típusú rozsdamentes kilökőt 1.4112 típusú korrózióálló acélból készül, és olyan környezetekre tervezték, ahol a hagyományos szerszámacélok erős korróziós terhelésnek vannak kitéve. Tartósan kiváló korrózióállóságot biztosít, és leállás esetén is csökkenti a rozsda kialakulását. Ennek köszönhetően a kilökők különösen alkalmasak a tisztaszoba technológiaban használt szerszámokhoz. Ezenkívül ideális választásnak bizonyulnak a kémiailag agresszív és gázképző műanyagok feldolgozásához is.
Tipikus alkalmazások:
- Tisztahelyiségben történő gyártás
- Orvosi fröccsöntött alkatrészek
- Kémiailag agresszív és gázképző műanyagok feldolgozása
HSS-anyag nagy hő- és mechanikai terheléshez
A HSS (High Speed Steel) kilökők nagy kopás- és hőterhelésre vannak tervezve. Kiváló hőkeménységet és nyomásállóságot biztosítanak, és hosszú távú hő- és mechanikai terhelés mellett is megőrzik mechanikai tulajdonságokat. Ezáltal csökken a plasztikus alakváltozás, és jelentősen megnő az élettartam az abrazív anyagok esetében. Különösen kis méretek esetén az 1.3343 nagyon nagy rugalmasságot biztosít, ami megakadályozza a kilökők törését.
Tipikus alkalmazások:
- Üvegszál-erősítésű műanyagok
- Kopásálló töltőanyagokat tartalmazó műanyagok feldolgozása
- Magas szerszámhőmérséklet
- Erős mechanikai terhelésnek kitett kilökők és magok
Elfordulásgátló kivitel a szerszámban történő pontos kontúrvezetéshez
Forgásgátló kialakításuknak köszönhetően kilökők és magcsapok tartósan pontos pozicionálást biztosítanak a szerszámban. Ezáltal csökken a sorja kialakulása, és biztosítható az állandóan magas, reprodukálható alkatrészminőség. Minden magcsap a teljes szárhossz mentén G6-os tűréssel van köszörült, ami rendkívül pontos beállítására ad lehetőséget. A szabványosított elfordulásrögzítés emellett csökkenti a tervező mérnökök és a gyártás költségeit, mivel csupán a kontúrt kell legyártani.
Kivetőberendezések választéka
Készítsen áttekintést széles körű és áttekinthető termékválasztékunkról.