Produktionshalle bei Meusburger mit Maschinen und Stahlplatten.

Actualités

Vous trouverez ici les actualités concernant notre entreprise et nos produits phares.

Articles de blog et actualités

130 résultat(s)
130 résultat(s)
Nouveauté : entretoise d'écartement pour transport et stockage de l'outil E 5307
Construction d’outils de découpe
15.06.2026

Nouveauté : entretoise d'écartement pour transport et stockage de l'outil E 5307

Convient parfaitement pour la protection des ressorts à gaz et des pièces actives dans les outils progressifs, transferts ou de découpe durant le transport et le stockage.

Lire la suite
Nouveauté exclusive : Butée de départ bande E 5625
Construction d’outils de découpe
15.06.2026

Nouveauté exclusive : Butée de départ bande E 5625

La butée de départ bande permet un positionnement rapide lors de l'insertion d'une nouvelle bande de tôle.

Lire la suite
Nouveauté : tiroir compact 1:1 E 6100
Nouveau
15.06.2026

Nouveauté : tiroir compact 1:1 E 6100

Compact et avec une grande capacité de charge, élimine les forces latérales grâce à la transmission de force en V. L'insert trempé peut être adapté aux formes spécifiques du client.

Vers le produit
Nouveauté : Pilote à pointe en ogive E 5651
Nouveau
15.06.2026

Nouveauté : Pilote à pointe en ogive E 5651

Dès maintenant, des pilotes à pointe en ogive complètent notre programme de pilotes existant.

Lire la suite
Nouvelle prise femelle M8 E 6622 avec contact autodénudant
Nouveau
15.06.2026

Nouvelle prise femelle M8 E 6622 avec contact autodénudant

La prise femelle E 6622 avec contact autodénudant permet un assemblage rapide sans dénudement des fils.

Vers le produit
Assemblage de câbles plus rapide avec fixation vissée
Extension
15.06.2026

Assemblage de câbles plus rapide avec fixation vissée

La prise femelle E 6604 et la fiche E 66045 M16 sont désormais également disponibles avec une fixation vissée pour un assemblage rapide des câbles.

Vers le produit
Extension : raccord E 2020
Extension
15.06.2026

Extension : raccord E 2020

Le raccord avec obturation E 2020 de 9 mm du système d’accouplement EU est désormais également disponible avec un taraudage G 1/8“.

Vers le produit
Extensions pour les compteurs de cycles E 2480 et E 24805
Extension
15.06.2026

Extensions pour les compteurs de cycles E 2480 et E 24805

Nous avons élargi notre gamme de compteurs de cycles: l’E 24805 et l’E 2480 avec rallonge sont désormais également disponibles en version pour l'actionnement à gauche.

Vers le produit
Extension : pièce pour suspension de poinçon E 5665
Extension
15.06.2026

Extension : pièce pour suspension de poinçon E 5665

Idéal pour la fixation de poinçons de contour découpés au fil et évite la réalisation de taraudages de fixation. L'utilisation de feuilles de calage permet d'ajuster facilement la longueur.

Vers le produit
Nouveauté : vis de pression trempée E 5835
Nouveau
15.06.2026

Nouveauté : vis de pression trempée E 5835

La vis absorbe la force du poinçon et remplace ainsi la plaque de choc trempée. Permet un retrait facile du poinçon et une absorption optimale et transmission directe de la force.

Vers le produit
Extension : axe de guidage pour ressort E 1562
Extension
15.06.2026

Extension : axe de guidage pour ressort E 1562

L'axe de guidage E 1562 est désormais disponible pour les ressorts de compression courants. Il empêche le flambage des ressorts et assure un positionnement précis dans l'outil.

Vers le produit
Nouveauté : douille de guidage avec filetage mâle et collerette E 5708
Nouveau
15.06.2026

Nouveauté : douille de guidage avec filetage mâle et collerette E 5708

La douille E 5708 permet un accès facile aux pièces actives sur ressort depuis le dessus. Sa conception peu encombrante rend possible un démontage dans des espaces restreints.

Vers le produit
Jeu de pronostics de la Coupe du monde 2026 : Participer maintenant !
Entreprise
15.05.2026

Jeu de pronostics de la Coupe du monde 2026 : Participer maintenant !

La Coupe du monde se déroulera en Amérique du Nord du 11 juin au 19 juillet. Participez au concours et, avec un peu de chance, remportez un bon d'achat de 500 € valable sur le portail Meusburger.

Lire la suite
Nouveauté : La recherche a été étendue aux références d’autres fabricants d’éléments standards ainsi qu’aux références DIN et ISO
Nouveau
07.04.2026

Nouveauté : La recherche a été étendue aux références d’autres fabricants d’éléments standards ainsi qu’aux références DIN et ISO

La fonction de recherche du portail Meusburger a été améliorée et offre désormais encore plus de possibilités pour trouver rapidement l’article recherché. Outre la recherche par référence Meusburger, il est désormais possible de saisir directement dans le champ de recherche des références normatives ainsi que des références d’autres fournisseurs.

Lire la suite
Nouveauté : prix dégressifs disponibles
Entreprise
01.04.2026

Nouveauté : prix dégressifs disponibles

Pour de nombreux articles, des tarifs dégressifs sont désormais disponibles en fonction de la quantité.

Lire la suite
Nouv. : unité centr. fin avec cage roul.
Nouveau
31.03.2026

Nouv. : unité centr. fin avec cage roul.

L'unité centr. fin E 1355 offre une durée de vie max. et un centrage sans jeu, même lors de cadences de cycles très élevées.

Vers le produit
Extension gamme matériaux pour plaques P
Extension
31.03.2026

Extension gamme matériaux pour plaques P

Plus de 130 nouvelles dimensions ont été ajoutées à la gamme standard dans les matériaux 1.1730, 1.2085 et 1.2312.

Vers la gamme
Nouvelle monobuse smartFILL EH 4000 ø57
Nouveau
31.03.2026

Nouvelle monobuse smartFILL EH 4000 ø57

Nouv. monobuse à puiss. élevée pour plastiques type stand. à haute temp., adaptée à poids d’injection jusqu’à 2 500 g.

Vers le produit
Nouv.: Plaque rangt. coupl. mult E 28790
Nouveau
31.03.2026

Nouv.: Plaque rangt. coupl. mult E 28790

Plaque rangt. pour ranger temp. coupleur mult. sur machine lors du changt. d'équip. Comp. avec systèmes EU, USA et RMI.

Vers le produit
Boîtier distrib. pour interr. fin course
Nouveau
31.03.2026

Boîtier distrib. pour interr. fin course

Nouv. boîtier distrib. compact E 6571 pour le regroup. de signaux fin de course. Prot. opt. grâce à montage encastré.

Vers le produit
Anneau levage avec entretoise E 12727 M
Nouveau
31.03.2026

Anneau levage avec entretoise E 12727 M

Nouvel anneau de levage permettant de surélever les points de levage – protège effic. composants sensibles de l'outil.

Vers le produit
Loquet cyl. avec nouv. var. fix. E 1841
Nouveau
31.03.2026

Loquet cyl. avec nouv. var. fix. E 1841

Loquet cylindr. avec filetage traversant pour montage bilatéral, permettant verrouillage sûr des plaques dévêtisseuses.

Vers le produit
Tige noyau en acier trav. à chaud E 1791
Nouveau
31.03.2026

Tige noyau en acier trav. à chaud E 1791

Nouvelle tige de noyau en acier pour travail à chaud 1.2344 : tolérance g6 sur toute la longueur de la tige.

Vers le produit
Pont d'accouplt. USA avec soupape E 2390
Extension
31.03.2026

Pont d'accouplt. USA avec soupape E 2390

Le pont d'accouplement USA E 2390 pour éléments de thermorégulation est désormais également disponible avec une soupape.

Vers le produit

24 de 130 sont affichés.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.