Le métal fritté dans la construction d'outils de découpe

À côté des matériaux classiques pour les guidages par glissement comme l’acier et le bronze, le métal fritté est considéré depuis longtemps comme une forte alternative dans la construction d'outils de découpe. Grâce à sa porosité, il est parfaitement adapté à une utilisation comme palier lisse. Il offre également une grande résistance à l'usure et possède de très bonnes propriétés de fonctionnement en mode dégradé.

Structure et caractéristiques de guidages par glissement en métal fritté

Le métal fritté est l’un des plus anciens produits de la métallurgie des poudres. Pour sa fabrication, les poudres métalliques de composition et de granulométrie précisément définies sont d’abord pressées sous haute pression dans une forme. Il en résulte une pièce brute. Lors du processus de frittage qui suit, la pièce brute est compactée et durcie en dessous de la température de fusion. Au cours de ce processus, la pièce obtient la porosité et de la résistance à la compression requises. Afin de garantir une grande précision dimensionnelle des éléments de guidage coulissants, un meulage fin est effectué à la fin.

Grâce à la porosité du matériau, les guides coulissants en métal fritté présentent un avantage significatif par rapport aux paliers lisses solides, car l’huile s’accumule dans les pores, qui servent de dépôt d’huile. En combinaison au lubrifiant solide MoS2 de la couche frittée, on obtient des propriétés de glissement optimales.

En raison de la friction, l’huile entre en contact avec la surface de glissement et, par effet capillaire, elle est ramenée dans la couche frittée lorsque la machine est à l’arrêt. En outre, les guidages par glissement en métal fritté se caractérisent par une grande résistance à l’usure et de très bonnes propriétés de fonctionnement en mode dégradé sans lubrification supplémentaire.

Éléments de guidage par glissement en métal fritté chez Meusburger

Douilles de guidage

Bei den Buchsen dient der Stahl 1.0503 mit 50 HRC als Trägermaterial für die Sinterschicht. Durch eine optimale Diffusionszone zwischen der Sinterschicht und dem Stahlmantel wird eine untrennbare Molekularverbindung garantiert. Führungsbuchsen werden in Stanzwerkzeugen mit Hubgeschwindigkeiten von ca. 50 m/min und beim Auftreten von mittleren Querkräften eingesetzt. Die Buchsen sind mit Bund (E 5122) in den Durchmessern 20 bis 63 mm sowie zum Einkleben (E 5152) in den Durchmessern 12 bis 40 mm erhältlich. Zur Nachschmierung eignet sich das vollsynthetische Hochleistungsöl VLS 250.

Zwei Führungsbuchsen aus Sintereisen für den Stanzwerkzeugbau – E 5122 und E 5152.
Zwei Führungsbuchsen aus Sintereisen für den Stanzwerkzeugbau – E 5122 und E 5152.
E 5122 Douille de guidage par glissement avec collerette, autolubrifiante
Douille de guidage par glissement avec collerette, autolubrifiante
E 5152 Douille de guidage par glissement, autolubrifiante, à coller
Douille de guidage par glissement, autolubrifiante, à coller
VLS 250 Huile haute performance entièrement synthétique, utilisation jusqu'à 250 °C Image du produit
Huile haute performance entièrement synthétique, utilisation jusqu'à 250 °C

Rails de guidage plats

Les rails de guidage plats en acier avec des surfaces de glissement frittées sont surtout utilisés pour les outils de transfert et gros outillages. Ils permettent des pressions de surface très élevées et des vitesses de glissement maximales. Les rails E 6110 SIN peuvent être facilement coupées à longueur et usinées selon les besoins.

Flachführungsleiste aus Stahl mit Sintergleitfläche – speziell für den Transfer- und Großwerkzeugbau.
Flachführungsleiste aus Stahl mit Sintergleitfläche – speziell für den Transfer- und Großwerkzeugbau.
E 6110 SIN Rail de guidage plat, en acier, avec surface de frottement frittée
Rail de guidage plat, en acier, avec surface de frottement frittée
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.