Articles 1

ADP
B
Type
L
l3
l4
l5
l6
b
h
h1
l1
h2
l2
h3
h4
h5
t
Course
F max. [daN]
E 6100/20/A
20
A
101
75
38.5
20.5
52
19.6
26.5
60
30
50
40
8
15
38
6
10
1800

tiroir compact 1:1 E 6100

  • Redirection d’effort 1:1 : 1 mm de mouvement vertical = 1 mm de mouvement horizontal
  • Transmission optimale de la force grâce à la conception en V
  • Retour mécanique – assisté par un ressort intégré
  • Le revêtement DLC assure la durabilité

Aperçu de vos avantages

cms.image_map.image-alt
Entraînement incluant un rappel mécanique

L'insert de glissement est personnalisable selon les spécifications du client

1.2379 ≈ 61 HRC

Guidage prismatique

Revêtement DLC pour la durabilité

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 6100/20/A Tiroir compact 1:1

E 6100/20/A

Tiroir compact 1:1

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.