Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Blocs à colonnes

Nos éléments standards pour la construction d’outils de découpe sont directement disponibles en peu de temps.

SV/P – Blocs à colonnes standards

Nous proposons notre bloc à colonnes standard éprouvé dans des dimensions allant de 156 x 156 jusqu’à 696 x 1 396 mm. Selon l’application, la colonne de guidage peut être intégrée dans le bloc supérieur ou la plaque de base. Une contre-plaque avec surépaisseur d’usinage SV 85 en 1.2379 est également disponible pour les poinçons de découpage et de formage courts.

SP/P – Blocs à colonnes de précision

La colonne de guidage de notre bloc à colonnes de précision est installée dans la contre-plaque, ce qui garantit une absorption optimale des forces latérales du système de guidage. Ce bloc à colonnes est disponible dans des dimensions allant de 196 x 196 jusqu’à 496 x 696 mm.

SH – Blocs à deux colonnes, à l’arrière

Nous vous proposons notre bloc à deux colonnes éprouvé, chez lequel les colonnes de guidage sont à l’arrière, dans des dimensions allant de 126 x 156 jusqu’à 396 x 696 mm. Grâce à sa grande surface utile, le bloc à deux colonnes se prête parfaitement à l’utilisation dans les processus de découpe à course unique ainsi que comme bloc de base dans la technique modulaire.

SD – Blocs à deux colonnes, en diagonale

Nous proposons notre bloc à deux colonnes, en diagonale, dans des dimensions allant de 126 x 156 jusqu’à 396 x 496 mm. Grâce à la disposition en diagonale des colonnes de guidage, vous jouissez de beaucoup de flexibilité quant aux possibilités d’application de ce bloc. Il peut être utilisé soit en transversale soit en longitudinale.

SZ – Blocs à deux colonnes, dans l’axe

Nous proposons notre bloc à deux colonnes, dans l’axe, dans des dimensions allant de 126 x 156 jusqu’à 396 x 496 mm. La disposition optimisée des trous de fixation pour les pièces de maintien vous garantit une largeur utile maximale.

SB – Outils de découpe et de pliage

Nous vous proposons notre outil de découpe et de pliage pour les presses Bihler 200 kN, 300 kN et 400 kN. Les outils sont disponibles sur stock jusqu’à une longueur de 596 mm dans la version SBH « découpe tunnel » ou SBP « plaque de guidage sur ressorts ».

ST – Blocs à colonnes pour presses d’atelier

Le bloc à colonnes pour presses d’atelier sert de base stable pour les opérations de montage, de découpe et de pressage. Il se distingue par sa conception robuste qui assure une stabilité absolue et le rend parfait pour un travail précis et fiable. Grâce à sa polyvalence, on peut l’adapter à différentes presses d’atelier et donc l’utiliser pour une multitude d’applications en production ou à l’atelier.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.