SV/P – Blocs à colonnes standards

Nous proposons notre bloc à colonnes standard éprouvé dans des dimensions allant de 156 x 156 jusqu’à 696 x 1 396 mm. Selon l’application, la colonne de guidage peut être intégrée dans la plaque supérieure ou la plaque de base.
cms.image_map.image-alt
SV 10
SV 10

Plaque de fixation

SV 40
SV 40

Plaque de retenue des colonnes

NP
NP

Barres de précision

SV 80
SV 80

Plaque de retenue des douilles

SV 80
SV 80

Plaque de retenue des douilles

SV 30
SV 30

Tasseaux de fixation

Définir le bloc à colonnes
Sélectionnez deux valeurs pour définir le produit.
Taille du bloc à colonnes

Formgröße

Taille du bloc à colonnes

La taille du bloc à colonnes correspond à la largeur et à la longueur des plaques de retenue.

Largeur du bloc à colonnes

Sélectionnez la largeur souhaitée du bloc à colonnes.

Longueur du bloc à colonnes

Sélectionnez la longueur souhaitée du bloc à colonnes.

Surface utile

Formgröße

Surface utile

La surface utile correspond à la largeur et à la longueur utiles de la taille respective du bloc à colonnes.

Largeur utile

Sélectionnez la largeur utile souhaitée.

Longueur utile

Sélectionnez la longueur utile souhaitée.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.