Nouveauté : Pilote à pointe en ogive E 5651

Dès maintenant, des pilotes à pointe en ogive complètent notre programme de pilotes existant. Le pilote à pointe en ogive E 5651 permet une prise en main en douceur du matériau grâce à une transition importante du rayon jusqu'au diamètre de centrage. Il est idéal pour l'implantation rigide pour le plongeage complet dans la tôle.

Résumé des avantages

  • Prise en main en douceur du matériau grâce à une transition importante du rayon
  • Convient pour l’implantation rigide
  • Protection optimale contre l’usure grâce au matériau 1.3343 (HSS)
  • Interchangeable 1:1 avec le programme de pilotes existant

Nouveautés dans la gamme

Nouveauté dans la gamme : disponible en stock en différentes tailles, dans les diamètres suivants

2, 3, 4, 5, 6 et 8 mm. Interchangeable 1:1 avec le programme de pilotes existant.

Gamme existante

Notre gamme existante de pilotes (h6) à tête cylindrique/conique : parfaits pour une prise en main sur plan incliné en cas d’implantation sur ressort, ou pour un plongeage complet dans la tôle.

Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.