Plan de colonnage dans la construction d'outils de découpe

Le plan de colonnage Meusburger configuré systématiquement offre une parfaite continuité du plus petit au plus grand bloc à colonnes.

Pour assurer la sécurité anti-rotation, deux logements de guidage sont décalés de façon symétrique, ce qui permet de placer les colonnes dans la plaque de base ou de tête. Les logements de guidage décalés sont marqués par une flèche fraisée, ce qui garantit un bridage correct des plaques standard pour l’usinage complémentaire. La fixation pour les éléments de guidage étant peu encombrante, la surface utile dans le bloc à colonnes est optimisée. Malgré tout, les coins des plaques offrent suffisamment de place pour positionner individuellement des fixations ou des entretoises.

Tous les plans de colonnage des blocs à colonnes Meusburger sont conçus sur le même principe. Le concepteur peut ainsi se baser sur des cotes standardisées et gagner beaucoup de temps.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.