Articles 17

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
l3
d3
d4
d5
E 20260/1/8/1/8/ 50
R 1/8"
G 1/8"
50
5
10
9
15
12
6.5
10
E 20260/1/8/1/8/ 75
R 1/8"
G 1/8"
75
5
10
9
15
12
6.5
10
E 20260/1/8/1/8/100
R 1/8"
G 1/8"
100
5
10
9
15
12
6.5
10
E 20260/1/8/1/8/125
R 1/8"
G 1/8"
125
5
10
9
17
12.4
6.5
10
E 20260/1/8/1/8/150
R 1/8"
G 1/8"
150
5
10
9
17
12.4
6.5
10
E 20260/1/4/1/4/ 50
R 1/4"
G 1/4"
50
8
11
12
17
16
9.5
14
E 20260/1/4/1/4/ 75
R 1/4"
G 1/4"
75
8
11
12
17
16
9.5
14
E 20260/1/4/1/4/100
R 1/4"
G 1/4"
100
8
11
12
17
16
9.5
14
E 20260/1/4/1/4/125
R 1/4"
G 1/4"
125
8
11
12
18
16
9.5
14
E 20260/1/4/1/4/150
R 1/4"
G 1/4"
150
8
11
12
18
16
9.5
14
E 20260/1/4/1/4/200
R 1/4"
G 1/4"
200
8
11
12
18
16
9.5
14
E 20260/3/8/3/8/ 50
R 3/8"
G 3/8"
50
10
13
11.5
17
20
12
17
E 20260/3/8/3/8/ 75
R 3/8"
G 3/8"
75
10
13
11.5
17
20
12
17
E 20260/3/8/3/8/100
R 3/8"
G 3/8"
100
10
13
11.5
17
20
12
17
E 20260/3/8/3/8/125
R 3/8"
G 3/8"
125
10
13
11.5
17
20
12
17
E 20260/3/8/3/8/150
R 3/8"
G 3/8"
150
10
13
11.5
17
20
12
17
E 20260/3/8/3/8/200
R 3/8"
G 3/8"
200
10
13
11.5
17
20
12
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.