Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VBA 5M42/ 1/ 50
50ml
Bouteille

Détails

Description du produit

Adhésif monocomposant anaérobie de moyenne résistance pour l'étanchéité d'assemblages vissés métalliques fins, comme par exemple pour les circuits hydrauliques, les circuits pneumatiques ou les circuits de thermorégulation, jusqu'à la pression d'éclatement. L'adhésif/le produit d'étanchéité sans dissolvant, résistant aux substances chimiques, durcit dans le jeu du filet et rend étanche les composants à coller de manière permanente.

Avantages

  • Taraudages jusqu'à M36 et jeu diamétral jusqu'à 0,18 mm
  • Le joint est démontable au moyen d'outils manuels
  • Tolérance élevée aux substances chimiques
  • Résistance aux chocs et aux vibrations
  • Sans signalisation de substances dangereuses

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
brun
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
150 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
Ester diméthacrylat
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
1.1 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN EN 524
Jeu diamétral maximal
Valeur:
0.18 mm
Méthode d’essai:
     
Résistance finale après
Valeur:
12 h
Méthode d’essai:
à température ambiante, sur acier
Couple de rotation continue
Valeur:
6 Nm
Méthode d’essai:
DIN EN 15865
Résistance fonctionnelle après
Valeur:
4-8 h
Méthode d’essai:
à température ambiante, sur acier
Diamètre maximal de filetage
Valeur:
M36
Méthode d’essai:
     
Serrage à main après
Valeur:
5-15 min
Méthode d’essai:
à température ambiante, sur acier
Résistance
Valeur:
moyenne
Méthode d’essai:
    
Couple de rupture
Valeur:
10 Nm
Méthode d’essai:
DIN EN 15865 (sans précontrainte)
Résistance compression-cisaillement
Valeur:
11 N/mm²
Méthode d’essai:
DIN EN 15337
Viscosité
Valeur:
700 mPas/thix
Méthode d’essai:
Brookfield (25 °C)

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VBA 5M42/ 1/ 50 Produit d’étanchéité pour raccords filetés, résistance moyenne, viscosité 
moyenne Image du produit

VBA 5M42/ 1/ 50

Produit d’étanchéité pour raccords filetés, résistance moyenne, viscosité moyenne

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.