Artikkelit 6

ADP
d1
l
SW
d2
l2
d3
l3
SW3
d4
l4
d5
l5
d6
l6
E 1815/10 x 95
10
95
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/10 x 130
10
130
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/10 x 165
10
165
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/12 x 100
12
100
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55
E 1815/12 x 140
12
140
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55
E 1815/12 x 180
12
180
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 180 °C

Edut

  • Parannettu prosessiturvallisuus liikkuvan levyn turvallisen lukituksen avulla
  • Tilaa säästävä asennus pienen rakennekoon ja yksilöllisesti säädettävän pituuden ansiosta
  • Soveltuu käytettäväksi yhdessä kynsipitimen E 1809 kanssa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.