Artículos 6

ADP
b
F
l
M
R
b1
h1
b2
h2
h3
h4
h5
E 1304/34
34
0.7
18
M 4
8
10
18
22
10
12
11
9
E 1304/40
40
0.7
22
M 5
10
12
22
26
12
14
13
11
E 1304/50
50
1.2
30
M 6
10
18
30
34
15
18
17
15
E 1304/64
64
1.2
40
M 8
10
22
40
42
18
24
23
20
E 1304/72
72
1.2
52
M 8
10
26
46
48
20
28
27
26
E 1304/96
96
1.2
56
M10
10
36
57
66
22
36
31
28

Detalles

Descripción del producto

  • Montaje desde el plano de cierre gracias al mecanizado en vertical

Ventajas

  • Fácil montaje desde el plano de cierre gracias al trabajo en vertical en un solo amarre
  • Sistema de alta precisión para un centraje exacto del molde en el plano de cierre
  • Mínima fricción gracias al recubrimiento DLC
  • Alineado en el centro de la placa, ayuda a compensar la dilatación por la temperatura
  • Con anchura hasta 96 mm, especialmente indicado para la producción de moldes grandes

Material

  • 1.2162 ≈60 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.