Pontos és megbízható végközpontosítás

A pontosság, a minőség és a cserélhetőség döntő fontosságú a központosító egységek kiválasztásakor. A Meusburgernél olyan kerek és lapos központosító elemek állnak rendelkezésre, amelyek beépítésre készek, és amelyek a fröccsöntő szerszám megbízható összevezetéséhez szükségesek.

Made in Austria minőség

A központi elemeket a Wol wolfurti üzemben gyártjuk, így garantálva a maximális pontosságot és minőséget. A rendkívül precízen kialakított szimmetria révén a központosító elemek egymás között cserélhetők. Hatékony logisztikánknak köszönhetően az alkatrészek is gyorsan elérhetők az Ön számára.

A megfelelő központosítás minden formalapmérethez

A Meusburger minden alkalmazáshoz megfelelő központosító egységet kínál: Akár négyzet alakú, akár kerek, kínálatunk széles méretválasztékot tartalmaz — a mikroformáktól a nagy fröccsöntő szerszámházakig. Igény szerint DLC bevonattal ellátott vagy anélküli változatok állnak rendelkezésre, valamint különböző kivitelek a különböző megmunkálási irányokhoz. Ez lehetővé teszi, hogy bármikor pontos és optimálisan összehangolt megoldást találjon szerszáma számára.

A pontosság, amely hosszú élettartamával győz meg

Az E 1355 görgőkosárral ellátott finom központosító egység lehetővé teszi a precíz központosítást, a zökkenőmentes működést és a folyamatosan magas hatékonyságot igényes üzemi körülmények között is.

  • A kopásálló és nagy pontosságú görgőközpontosításnak köszönhetően ideális a hosszú távú futók számára
  • Lehetővé teszi a szerszámon belüli rugalmas pozicionálást a maximális tervezési szabadság érdekében a tervezés során
  • Egyszerű szétbontás az osztófelülettől a jelentősen lecsökkent állásidők érdekében

Külső központosító elemek

A központosító elemek DLC bevonatú felülete nagyon alacsony súrlódást biztosít, ezáltal különösen kopásmentes működést tesz lehetővé. Az integrált ütközésvédelem megbízhatóan védi a szerszámot a sérülésektől, még akkor is, ha a két szerszámfél oldalirányban van eltolva. A bontónyílás megkönnyíti és gyorsítja a központosító elemek eltávolítását.

Külső központosító elemeink választéka

Belső központosító elemek

Központosító elemeink nagy pontosságú finom összevezetést biztosítanak, és így különösen helytakarékos szerelést tesznek lehetővé. Ezek a termékek egyaránt alkalmasak a formák és a formabetétek megbízható központosítására, és maximális pontosságot biztosítanak a szerszámban. Az integrált kihúzómenet sokkal könnyebbé teszi a szétbontást, és csökkenti a karbantartáshoz és a szervizeléshez szükséges időt. A központosító elemek készen állnak a telepítésre, így lehetővé teszik a gyors, biztonságos és hatékony telepítést.

Belső központosító elemeink választéka

Kis méret, kompakt és maximális pontosság — a formabetétek finom központosítása

A lapos finom-központosítást a formabetétek egymáshoz viszonyított pontos központosítására használják. Ebben az esetben az egy formabetét rögzítve van, míg a másik elem mozgó kialakítású. A lapos finom-összevezető E 13076 szerelésre kész állapotban kerül kiszállításra, míg a E 13070 egyedi méretre vágható és furatokkal ellátható.

Még ez is érdekelheti...
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.