Centradores

Disponemos de centradores precisos en versión redonda y plana para el centrado final fiable del molde en el plano de cierre que, como no podía ser de otro modo, se proporcionan listos para el montaje y se pueden reemplazar.

25 producto(s) encontrado(s)
25 producto(s) encontrado(s)
E 1170 Casquillo de centraje con un diámetro de ajuste
Casquillo de centraje con un diámetro de ajuste
10 artículo(s)
E 1304 Centrador recto
Centrador recto
6 artículo(s)
E 13045 Centrador recto compacto
Centrador recto compacto
6 artículo(s)
E 1306 Centrador fino
Centrador fino
5 artículo(s)
E 13070 Centrador fino recto, sin agujeros
Centrador fino recto, sin agujeros
2 artículo(s)
E 13076 Centrador fino recto
Centrador fino recto
3 artículo(s)
E 1308 Centrador recto horizontal
Centrador recto horizontal
5 artículo(s)
E 1352 Centrador recto
Centrador recto
5 artículo(s)
E 1355 Centrador fino con jaula de rodillos
Centrador fino con jaula de rodillos
3 artículo(s)
E 1310 Centrador cónico
Centrador cónico
9 artículo(s)
E 1311 Centrador fino cilíndrico
Centrador fino cilíndrico
7 artículo(s)
E 1312 Arandela distanciadora para centrador cónico
Arandela distanciadora para centrador cónico
17 artículo(s)
E 1315 Conjunto de guía plana con centraje final, vertical
Conjunto de guía plana con centraje final, vertical
76 artículo(s)
E 1316 Soporte para guía plana, vertical
Soporte para guía plana, vertical
16 artículo(s)
E 1317 Placa de deslizamiento para guía plana, vertical
Placa de deslizamiento para guía plana, vertical
8 artículo(s)
E 1320 Conjunto de guía plana con centraje final, horizontal
Conjunto de guía plana con centraje final, horizontal
44 artículo(s)
E 1321 Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal
Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal
6 artículo(s)
E 13212 Placa de deslizamiento horizontal para uso bilateral
Placa de deslizamiento horizontal para uso bilateral
11 artículo(s)
E 1322 Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal, autolubricada
Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal, autolubricada
6 artículo(s)
E 1323 Guía plana
Guía plana
44 artículo(s)
E 1324 Guía plana con agujeros centrados
Guía plana con agujeros centrados
13 artículo(s)
E 2670 Cuña de posicionamiento
Cuña de posicionamiento
27 artículo(s)
E 2680 Pletina de ajuste
Pletina de ajuste
80 artículo(s)
E 2682 Arandela de ajuste
Arandela de ajuste
20 artículo(s)
E 2685 Pletina de ajuste con espacio para guía
Pletina de ajuste con espacio para guía
5 artículo(s)
Mostrando 25 de los 25 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.