La base para construir moldes de inyección precisos y duraderos

Las guías y los centradores son componentes fundamentales para fabricar moldes e influyen directamente en su precisión, vida útil y rentabilidad. Elegirlos bien es clave para garantizar un movimiento fluido, reducir el desgaste y minimizar el tiempo de mantenimiento e inactividad. Ya se trate de guías deslizantes clásicas, casquillos autolubricados o guías de bolas de alta precisión —en función de la aplicación—, en nuestra gama encontrará diferentes soluciones para el guiado de las mitades del molde, de los paquetes de expulsión y de otros elementos del molde. Factores como la capacidad de carga, el espacio de montaje, el comportamiento frente al desgaste y los requisitos de precisión desempeñan un papel decisivo. Aquí encontrará una descripción general de los distintos elementos de guiado y de centrado, y descubrirá qué solución es la más adecuada para cada aplicación.

Guías y centradores para todo tipo de aplicaciones

Amplia gama, calidad superior, disponibilidad inmediata

En Meusburger contamos con el catálogo de guías y centradores más completo del mercado, con una impresionante variedad de modelos. Para asegurarle la mejor calidad, apostamos por fabricarlos nosotros mismos: desde la materia prima hasta el producto final, todo sale de nuestra sede central de Wolfurt, Austria. Así, conocemos de primera mano los detalles de cada paso del proceso de fabricación —desde el torneado y el fresado hasta el rectificado y los controles de calidad más precisos— y podemos ofrecerle siempre productos excelentes.

Calidad austriaca

De la materia prima al producto acabado: a fin de ofrecerle productos de primera, hacemos especial hincapié en los controles de calidad, para los que nos ayudamos de instrumentos de medición de alta precisión.

Disponibilidad en almacén

Al igual que con el resto de los artículos del catálogo, cuando recibimos un pedido de componentes, lo preparamos y enviamos rápidamente a través de una extensa red de recursos logísticos. Así es como Meusburger garantiza plazos de entrega breves.

Guías estándar

Ajuste fiable y montaje sencillo: el sistema de guiado con dos diámetros de ajuste no solo garantiza un guiado preciso de las mitades del molde, sino que también facilita el montaje y desmontaje de las columnas guía y los casquillos. Los componentes están perfectamente adaptados a nuestra amplia cartera de placas de cavidad, lo que garantiza un guiado preciso y estable del molde.

Guías planas

Tenemos tres tipos de guías planas, entre las que destaca un exclusivo conjunto de guía plana de alto rendimiento, que solo encontrará en Meusburger. En nuestra selección de guías planas, las placas de deslizamiento vienen de serie protegidas por un recubrimiento DLC, que les confiere una excepcional resistencia al desgaste y una larga vida útil.

Guías para paquete de expulsión

Desde casquillos deslizantes en diferentes variantes, pasando por guías de bolas sin juego, hasta soluciones con distanciador: nuestra gama ofrece la solución adecuada para cada aplicación.

Nuestra selección de centradores

En primer plano: conjunto de guía plana de alto rendimiento E 1080

El conjunto de guía plana de alto rendimiento E 1080 combina la máxima precisión con un diseño ultracompacto. Gracias a su conveniente relación entre anchura y profundidad, deja más espacio para las cavidades y los canales de refrigeración, mientras que el atornillado vertical evita molestos taladros.

La sujeción en cuña por unión positiva y fricción garantiza un guiado sin juego. Los amplios radios de entrada, el perfil integrado en forma de «I» y una elevada resistencia al desgaste hasta 300 °C garantizan rendimiento y fiabilidad, incluso en condiciones exigentes.

Descubrir más en el vídeo

Elementos guía con recubrimiento DLC

Las guías y, en especial, los centradores sufren mucho desgaste por la fricción que se produce al abrir y cerrar el molde. El recubrimiento DLC ofrece las mejores propiedades de deslizamiento, por lo que aumenta su vida útil, que puede incrementarse aún más con lubricación adicional. Por eso, son perfectos para salas blancas y, al mismo tiempo, contribuyen a reducir los tiempos de inactividad.

Ventajas:

  • Mayor resistencia a la corrosión y mayor vida útil
  • Excelente funcionamiento en seco que los hace aptos para salas blancas
  • Menor desgaste gracias a un mejor deslizamiento

Elementos guía según sus especificaciones

En nuestro intuitivo configurador puede elegir las medidas que desee de forma rápida y sencilla, sin necesidad de solicitar antes un PDF. Cuenta con una función integrada que comprueba automáticamente si hay elementos normalizados disponibles. Además, le ahorra tiempo mostrándole en tiempo real el precio, el plazo de entrega y los datos CAD.

También podría interesarle
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.